Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
TMB0801 -(軸径)φ8,(リード)1mm
部品表
TMB0801
MODEL
型式
TMB0801
SD
ねじ軸外径
8 mm
L
ねじ軸リード
1 mm
S
ストローク
150 mm
AG
精度等級
Ct7
TP1
1パルス移動量
2 mm
RT
参考推力
300 N
MS
モータサイズ
42 mm
W
質量
320 g
PW
ナット位置
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031