Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
Si MOBO
部品表
SiMB0401
MODEL
型式
SiMB0401
SD
ねじ軸外径
4 mm
L
リード
1 mm
S
ストローク
30 mm
AG
精度等級-軸方向すきま
C3-0
R
最小分解能
1/25600 mm
RT
参考推力
30 N
MS
モータサイズ
20 mm
W
質量
114 g
PN
ナットの位置
mm
Enter value for PN
ナットの位置
mm
cm
inch
ft
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031