User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
ねじ軸呼び外径 5mm
BOM
MRB0504-27R27C7-20
TYPE
ナット形式
MRB0504
L
軸全長
Enter value for L
軸全長
mm
cm
inch
ft
TL
ねじ部長さ
27.0
SF
固定側軸端形状
SS
支持側軸端形状
SN
ナット位置
Enter value for SN
ナット位置
mm
cm
inch
ft
AG
精度等級
AC
軸方向スキマ
WAF
二面幅
NOH
ナットの穴数
DON
ナットの向き
CNSORDERNO
Order number
MRB0504-27R27C7-20
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D