Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
TMB0805 -(軸径)φ8,(リード)5mm
部品表
TMB0805
MODEL
型式
TMB0805
SD
ねじ軸外径
8 mm
L
ねじ軸リード
5 mm
S
ストローク
150 mm
AG
精度等級
Ct7
TP1
1パルス移動量
10 mm
RT
参考推力
120 N
MS
モータサイズ
42 mm
W
質量
450 g
PW
ナット位置
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031